Publicar produtos
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50
Ceramic Top 75x50

    Ceramic Top 75x50

    Traduzido por Google,

    Tampo cerâmico autoportante projetado para torneiras de bancada ou de parede.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 08 3075 0001 Bianco lucido

      08 3075 0021 Bianco satinato

      08 3075 0022 Nero satinato

      08 3075 0023 Cemento satinato

      08 3075 0032 Tortora satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCeramic_Top_75x50_0831750001
    • Familia de productoCeramic Top
    • Grupo de produtosCeramic Top
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011384
    • Nome ETIMWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks