Publicar produtos
Comfort 40x23
Comfort 40x23

    Comfort 40x23

    Traduzido por Google,

    Pia sem furo, preparada com 1 furo para torneira em ambos os lados, sem transbordamento. Instalação suspensa ou em armário.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 09 2041 0001 Bianco lucido

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOMFORT_lavabo_sospeso_40x23_0920410001
    • Familia de productoComfort
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)230
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION