Publicar produtos
Comfort 61x31
Comfort 61x31

    Comfort 61x31

    Traduzido por Google,

    Mictório

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 09 3261 0001 Bianco lucido.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOMFORT_orinatoio_61x31_0932610001
    • Familia de productoComfort
    • Grupo de produtosUrinal
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)610
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)275
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCUrinals
    • Código UNSPSC30181506
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Número OmniClass23-31 21 00
    • Título OmniclassUrinals
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION