Publicar produtos
Comfort 70x36 Wc
Comfort 70x36 Wc

    Comfort 70x36 Wc

    Traduzido por Google,

    Sanita suspensa com sistema de descarga Silentech.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 09 1170 0001 Bianco lucido

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCOMFORT_wc_sospeso_70x36_0911700001
    • Familia de productoComfort
    • Grupo de produtosComfort
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-26
    • Número de edição1
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION