Publicar produtos
Elice 60x47
Elice 60x47

    Elice 60x47

    Traduzido por Google,

    Pia sem transbordamento. Instalação suspensa, sobre móveis ou sobre estrutura metálica.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 04 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      04 2060 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaELICE_lavabo_sospeso_60x47_042060000
    • Familia de productoElice
    • Grupo de produtosElice
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-10-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText