Publicar produtos
Italy 57x47

Italy 57x47

Traduzido por Google,

Pia com transbordamento. Instalação embaixo do balcão.

Entre em contato com a Ceramica Catalano

Especificação
  • 07 2757 0001 Bianco lucido

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaITALY_lavabo_incasso_57x47_0725571001
  • Familia de productoItaly
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)570
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioPorcelana vitrificada
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION