Publicar produtos
Italy 45x34

Italy 45x34

Traduzido por Google,

Pia com transbordamento. Instalação suspensa ou independente.

Entre em contato com a Ceramica Catalano

Especificação
  • 07 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per portasciugamani.

    07 2046 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, senza predisposizione per portasciugamani.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaITALY_lavabo_sospeso_45x34_0720461001
  • Familia de productoItaly
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)160
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)340
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010013
  • Nome ETIMBathroom vanity
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks