Publicar produtos
Italy 60x45
Italy 60x45

    Italy 60x45

    Traduzido por Google,

    Pia com transbordamento. Instalação suspensa ou independente.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 07 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaITALY_lavabo_sospeso_60x45_0720601001
    • Familia de productoItaly
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks