Publicar produtos
Italy 52x37 Wc
Italy 52x37 Wc

    Italy 52x37 Wc

    Traduzido por Google,

    Vaso sanitário encostado na parede com sistema de descarga Silentech e fixação oculta na parede. Ralo de parede conversível para piso com curva técnica.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 07 1252 0001 Bianco lucido



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaITALY_wc_terra_52x37_0712520001
    • Familia de productoItaly
    • Grupo de produtosWC
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-10-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)420
    • Largura (mm)370
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION