Publicar produtos
Premium 120x47
Premium 120x47
Premium 120x47

    Premium 120x47

    Traduzido por Google,

    Pia com transbordamento. Instalação suspensa, independente, sobre móveis ou estrutura metálica.


    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 02 2120 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2120 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2120 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2120 2001 Bianco lucido - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2120 2021 Bianco satinato - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2120 2022 Nero satinato - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2120 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

      02 2120 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

      02 2120 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPREMIUM_lavabo_sospeso_120X47_0221201001
    • Familia de productoPremium
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)33
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks