Publicar produtos
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25
Premium 50x25

    Premium 50x25

    Traduzido por Google,

    Pia sem transbordamento. Instalação suspensa nos dois lados longos, independente ou sobre móveis.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 02 2052 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 1032 Tortora satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2052 0032 Tortora satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPREMIUM_lavabo_sospeso_50x25_0220521001
    • Familia de productoPremium
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks