Publicar produtos
Premium 55x35
Premium 55x35

    Premium 55x35

    Traduzido por Google,

    Pia sem transbordamento. Instalação suspensa ou independente.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 02 2055 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2055 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPREMIUM_lavabo_sospeso_55x35_0220551001
    • Familia de productoPremium
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-07-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)350
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION