Publicar produtos
Premium 65x35

Premium 65x35

Traduzido por Google,

Pia sem transbordamento. Instalação suspensa ou independente.

Entre em contato com a Ceramica Catalano

Especificação
  • 02 2065 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    02 2065 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPREMIUM_lavabo_sospeso_65x35_0220651001
  • Familia de productoPremium
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2020-07-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)155
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION