Publicar produtos
Premium 80x47
Premium 80x47

    Premium 80x47

    Traduzido por Google,

    Nova Bacia Branca Premium 80x47 com Overflow

    Afundar no lado esquerdo

    Tratamento de revestimento especial Cataglaze ® queimado a 1250° na cerâmica

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPREMIUM_lavabo_sospeso_80x47_0220841001
    • Familia de productoPremium
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)155
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)470
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks