Publicar produtos
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet
Sfera 50x35 Bidet

    Sfera 50x35 Bidet

    Traduzido por Google,

    Bidê suspenso de furo único com transbordamento e sistema de fixação oculto por baixo.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 05 1850 1001 Bianco lucido

      05 1850 1021 Bianco satinato

      05 1850 1022 Nero satinato

      05 1850 1023 Cemento satinato

      05 1850 1028 Acqua satinato

      05 1850 1029 Sabbia satinato

      05 1850 1030 Lino satinato

      05 1850 1031 Seta satinato

      05 1850 1032 Tortora satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSFERA_bidet_sospeso_50x35_0518501001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de produtosBidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)280
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets