Publicar produtos
Sfera 54x35 Bidet

Sfera 54x35 Bidet

Traduzido por Google,

Bidé suspenso de parede com furo único e transbordamento.

Entre em contato com a Ceramica Catalano

Especificação
  • 05 1844 1001 Bianco lucido

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSFERA_bidet_sospeso_54x35_0518441001
  • Familia de productoSfera
  • Grupo de produtosWC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)280
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)540
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioPorcelana vitrificada
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)18
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC010126
  • Nome ETIMBidet
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Número OmniClass23-31 23 00
  • Título OmniclassBidets