Publicar produtos
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14
Sfera Ø32 h14

    Sfera Ø32 h14

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Pia sem ladrão. Instalação sobre bancada.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 05 2332 0001 Bianco lucido

      05 2332 0021 Bianco satinato

      05 2332 0022 Nero satinato

      05 2332 0023 Cemento satinato

      05 2332 0028 Acqua satinato

      05 2332 0029 Sabbia satinato

      05 2332 0030 Lino satinato

      05 2332 0031 Seta satinato

      05 2332 0032 Tortora satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSFERA_lavabo_appoggio_32_H_14_0523320001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks