Publicar produtos
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22

    Sfera Ø42 h22

    Traduzido por Google,

    Lavatório sem transbordamento. Instalação independente.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 05 2342 0001 Bianco lucido

      05 2342 0021 Bianco satinato

      05 2342 0022 Nero satinato

      05 2342 0023 Cemento satinato

      05 2342 0028 Acqua satinato

      05 2342 0029 Sabbia satinato

      05 2342 0030 Lino satinato

      05 2342 0031 Seta satinato

      05 2342 0032 Tortora satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSFERA_lavabo_appoggio_42_H_22_0523420001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)12
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010459
    • Nome ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks