Publicar produtos
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45
Sfera Ø45

    Sfera Ø45

    Traduzido por Google,

    Lavatório sem transbordamento. Instalação embutida ou embaixo da bancada.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 05 2445 0001 Bianco lucido

      05 2445 0021 Bianco satinato

      05 2445 0022 Nero satinato

      05 2445 0023 Cemento satinato

      05 2445 0029 Sabbia satinato

      05 2445 0030 Lino satinato

      05 2445 0032Tortora satinato
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSFERA_lavabo_incasso_45_H_14_0524450001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010459
    • Nome ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 11
    • Título OmniclassSingle Sinks