Publicar produtos
Sfera 60x50
Sfera 60x50
Sfera 60x50
Sfera 60x50
Sfera 60x50

    Sfera 60x50

    Traduzido por Google,

    Pia sem furo, preparada para 3 furos de torneira, sem transbordamento. Instalação suspensa ou em armário.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 05 2061 0001 Bianco lucido

      05 2061 0021 Bianco satinato

      05 2061 0022 Nero satinato

      05 2061 0023 Cemento satinato

      05 2061 0032 Tortora satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSFERA_lavabo_sospeso_60x50_0520610001
    • Familia de productoSfera
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)125
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010459
    • Nome ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks