Publicar produtos
Sfera 75x50
Sfera 75x50
Sfera 75x50
Sfera 75x50
Sfera 75x50

    Sfera 75x50

    Traduzido por Google,

    Pia sem furo, preparada para 3 furos de torneira, sem transbordamento. Instalação suspensa ou em armário.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 05 2076 0001 Bianco lucido

      05 2076 0021 Bianco satinato

      05 2076 0022 Nero satinato

      05 2076 0023 Cemento satinato

      05 2076 0032 Tortora satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSFERA_lavabo_sospeso_75x50_0520760001
    • Familia de productoHorizon
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-07-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION