Publicar produtos
Sfera 54x35 Wc

Sfera 54x35 Wc

Traduzido por Google,

Vaso sanitário suspenso com sistema de descarga Newflush.

Entre em contato com a Ceramica Catalano

Especificação
  • 05 1144 0001 Bianco lucido

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSFERA_wc_sospeso_54x35_0511440001
  • Familia de productoSfera
  • Grupo de produtosWC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-09-08
  • Número de edição2
  • Altura (mm)280
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)545
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioPorcelana vitrificada
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011289
  • Nome ETIMToilet closet
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets