Publicar produtos
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91

    Bathtub 176x91

    Traduzido por Google,

    Banheira autônoma oval em material compósito com revestimento

    gelcoat antibacteriano, confeccionado em peça única, com overflow,

    completo com dreno pop-up e sifão de descarga

    piso. Volume de água 290 L.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture:

      72 3902 0021 Bianco satinato

      72 3902 0022 Nero satinato

      72 3902 0023 Cemento satinato

      72 3902 0028 Acqua satinato

      72 3902 0029 Sabbia satinato

      72 3902 0030 Lino satinato

      72 3902 0032 Seta satinato

      72 3902 0033 Tortora satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVasca_176x91_h_52_cod_7239020021
    • Familia de productoVasche
    • Grupo de produtosBathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)520
    • Largura (mm)1760
    • Profundidade (mm)910
    Relacionado
    • Material principalComposite
    • Material secundárioComposite
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)164
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs