Publicar produtos
Zero 50x35 Bidet
Zero 50x35 Bidet

    Zero 50x35 Bidet

    Traduzido por Google,

    Bidê suspenso de furo único com transbordamento e sistema de fixação oculto por baixo.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture

      01 1850 1001  Bianco lucido

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZERO_bidet_50x35_0118501001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de produtosBidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)265
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets