Publicar produtos
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet

    Zero 55x35 Bidet

    Traduzido por Google,

    Bidê suspenso de furo único com transbordamento e sistema de fixação de parede oculto.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 01 1955 1001 Bianco lucido

      01 1955 1021 Bianco satinato

      01 1955 1022 Nero satinato

      01 1955 1023 Cemento satinato

      01 1955 1032 Tortora satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZERO_bidet_terra_55x35_0119551001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de produtosBidet
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)410
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bidês
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010126
    • Nome ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriçãoBidets
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniclassBidets