Publicar produtos
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12

    Zero Ø32 H12

    Traduzido por Google,

    cm Ø32 h12 kg 9

    Lavatório sem transbordamento. Instalação independente

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • Codici, colori e finiture

      01 2232 0001 Bianco lucido

      01 2232 0021 Bianco satinato

      01 2232 0022 Nero satinato

      01 2232 0023 Cemento satinato

      01 2232 0032 Tortora satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZERO_lavabo_appoggio_32_0122320001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)120
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)320
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010459
    • Nome ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks