Publicar produtos
Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13
Zero Ø40 h13

    Zero Ø40 h13

    Traduzido por Google,

    Lavatório sem transbordamento. Instalação independente.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 01 2340 0001  Bianco lucido

      01 2340 0021  Bianco satinato

      01 2340 0022  Nero satinato

      01 2340 0023  Cemento satinato

      01 2340 0032  Tortora satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZERO_lavabo_appoggio_40_0123400001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-07-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION