Publicar produtos
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13
Zero Ø45 h13

    Zero Ø45 h13

    Traduzido por Google,

    Lavatório sem transbordamento. Instalação independente.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 01 2345 0001  Bianco lucido

      01 2345 0021  Bianco satinato

      01 2345 0022  Nero satinato

      01 2345 0023  Cemento satinato

      01 2345 0032  Tortora satinato

      01 2345 0041  Argento-Bianco

      01 2345 0042  Oro-Bianco


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZERO_lavabo_appoggio_45_0123450001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-07-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)130
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION