Publicar produtos
Zero 50x37

Zero 50x37

Traduzido por Google,

Pia com transbordamento. Instalação embutida.

Entre em contato com a Ceramica Catalano

Especificação
  • 01 2450 0001 Bianco lucido

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZERO_lavabo_incasso_50x37_0124500001
  • Familia de productoZERO
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)12
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION