Publicar produtos
Zero 75x50

Zero 75x50

Traduzido por Google,

Bacia Branca Zero 75x50 com Overflow

Afundar no lado esquerdo

Prateleira do lado direito

Tratamento de revestimento especial Cataglaze ® queimado a 1250° na cerâmica

Entre em contato com a Ceramica Catalano

Especificação
  • Codici, colori e finiture

    01 2079 1001 (ex.175SZEUPFC00) Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.
    01 2079 0001 (ex.175SZEUP00) Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


    Suitable Installation:

    Wall-Hung

    Sit-on

    Semi-Inset

    On Cabinet


    Fixing Set Cod.:90 5610 0000

    Towel Rail Cod.:01 6075 0061

    Suitable drains:

    White Ceramic push-button basin waste for washbasins with overflow Cod.: 90 5030 0001

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaZERO_lavabo_sospeso_75x50_0120791001
  • Familia de productoZERO
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-23
  • Número de edição1
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Material secundárioFireclay
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)23
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IIC10
  • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION