Publicar produtos
Zero 60x37
Zero 60x37

    Zero 60x37

    Traduzido por Google,

    Pia com transbordamento. Instalação embutida ou embaixo do balcão.

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 01 2461 0001  Bianco lucido

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZERO_lavabo_sottopiano_60x37_0124610001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)160
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)370
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioFireclay
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic sinks
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION