Publicar produtos
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc

    Zero 55x35 Wc

    Traduzido por Google,

    Sanita suspensa com sistema de descarga Silentech e fixação oculta na parede. Ralo de parede conversível para piso com curva técnica

    Entre em contato com a Ceramica Catalano

    Especificação
    • 01 1455 0001 Bianco lucido

      01 1455 0021 Bianco satinato

      01 1455 0022 Nero satinato

      01 1455 0023 Cemento satinato

      01 1455 0032 Tortora satinato

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZERO_wc_terra_55x35_0114550001
    • Familia de productoZERO
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)410
    • Largura (mm)350
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 19
    • Título OmniclassWater Closets