Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
ceramica_peno/products/091f8100-47b3-43cd-bb2f-408374f9f8f5
Início
Categorias
Construção
Terraços, placas e soalhos
Clay Block for floors 25
Disponível em Estados Unidos
CERAMICA PEÑO
Seguir
Clay Block for floors 25
Traduzido por Google,
Vista original
Bloco de enchimento de argila para lajes de piso unidirecionais. Todos os nossos produtos têm Declaração Ambiental de Produto (EPD)
Descarregar
Especificação
Especificação
Recommended use: One-way floor slabs with in-situ joists, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
BOVEDILLA25_INSITU
Familia de producto
Bovedilla cerámica
Grupo de produtos
Forjado vigueta construida IN SITU
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2019-10-24
Número de edição
1
Altura (mm)
250
Largura (mm)
620
Profundidade (mm)
240
Ligações
Ligações
URL do produto
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7025-in-situ/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Peso líquido (Kg)
14.5
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Terraços, placas e soalhos
Classificação IFC
Laje
Nome UNSPSC
Ceramic blocks
Código UNSPSC
30131504
Uniclass 2015 Código
Pr_15_93_30
Uniclass 2015 Descrição
Fill blocks
Código CSI UniFormat II
B1010
Título CSI UniFormat II
Floor Construction
Produtos parecidos
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
Descarregar
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
Descarregar
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
Descarregar
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
Descarregar
Generic Building Materials
Metal Deck
Descarregar
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
Descarregar