Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
ceramica_peno/products/a97693b4-74d8-4bb8-ba36-c62ec31c30b7
Início
Categorias
Construção
Terraços, placas e soalhos
Clay Block for floors 70/20
Disponível em Estados Unidos
CERAMICA PEÑO
Seguir
Clay Block for floors 70/20
Traduzido por Google,
Vista original
Bloco de enchimento de argila para lajes de piso unidirecionais. Todos os nossos produtos têm Declaração Ambiental de Produto (EPD)
Descarregar
Especificação
Especificação
Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
BOVEDILLA70_20
Familia de producto
Bovedilla cerámica
Grupo de produtos
Forjado vigueta pretensada o armada
Tipo
Material de construção
Data de publicação
2019-10-24
Número de edição
1
Altura (mm)
200
Largura (mm)
620
Profundidade (mm)
240
Ligações
Ligações
URL do produto
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7020/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Cerâmica
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Peso líquido (Kg)
12
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Construção - Terraços, placas e soalhos
Classificação IFC
Laje
Nome UNSPSC
Ceramic blocks
Código UNSPSC
30131504
Uniclass 2015 Código
Pr_15_93_30
Uniclass 2015 Descrição
Fill blocks
Código CSI UniFormat II
B1010
Título CSI UniFormat II
Floor Construction
Produtos parecidos
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
Descarregar
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
Descarregar
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
Descarregar
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
Descarregar
Generic Building Materials
Metal Deck
Descarregar
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
Descarregar