Publicar produtos
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double

    NK2NT-180 Double

    A NK2NT-180 Double é uma porta de fole de duas camadas. Devido á rigidez da contrução da sua moldura de 180mm, é especialmente adequada para uma grande porta exterior. Uma única porta pode ter 16 m de largura e 20 m de altura. Quando em conjunto com sistemas de elevação, a largura da porta é ilimitada. O modelo para áreas sujas/ poeirentas é uma solução de porta para, por exemplo, áreas de armazenamento de matéria prima em centrais de aquecimento. A superfície da porta tem sempre tratamento UV e também é possível adicionar mecanismos de proteção anti-roubo. Ainda disponível para esta porta são janelas e superfície parcialmente translúcida.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicank2nt180
    • Familia de productoIndustrial doors, Hangar doors
    • Grupo de produtosNK2
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-05-05
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715