Porta do balcão - Número do modelo: ESC10 e ESC20 (com moldura e peitoril)
Portas de balcão e persianas de balcão
As portas de balcão são feitas de ripas interligadas de aço formado, alumínio ou aço inoxidável que se enrolam para armazenar em bobina acima de uma abertura na parede. Eles fornecem segurança contra entrada e proteção contra intempéries em aberturas de serviço de parede interna e externa comumente utilizadas em lanchonetes, estandes de concessão e bilheterias.
Essas portas são fabricadas com componentes menores e esteticamente mais agradáveis e construídas com especificações exatas de abertura usando guias, ripas, suportes e capuzes compactos, oferecendo uma aparência mais simplificada do que as portas de enrolar tradicionais. Quando se deseja uma porta completa com componentes de porta compactos, estão disponíveis unidades de altura total.
Quando uma abertura de serviço está presente, as portas de balcão rolantes são uma ótima opção para uso em cafeterias, estádios, arenas, instalações hoteleiras e educacionais, espaços públicos, consultórios de saúde e muitos outros locais. As persianas de enrolar oferecem uma aparência personalizada (sem bordas expostas) e instalação rápida, as unidades deslizantes chegam prontas para serem instaladas em paredes existentes. As unidades podem ser usadas em aberturas de alvenaria ou drywall de 4" a 13" de espessura.
Quando o espaço é mínimo, oferecemos um design alternativo, com motores tubulares ocultos que fornecem uma solução para limitações dimensionais rígidas em torno do cabeçalho ou requisitos estéticos que se prestam ao seu design menor e compacto.
Todas as portas de balcão e obturador de balcão e personalizados de acordo com suas especificações. Eles podem ser projetados para deslizar facilmente em aberturas existentes como um pacote completo. Mesmo com seus componentes mais compactos, nossas portas de balcão rolantes ainda oferecem um design de serviço pesado projetado para uso diário para uma solução de baixa manutenção e longa vida útil.
As persianas de balcão de enrolar têm vários acabamentos e opções de materiais disponíveis para que você não apenas tenha um baixo custo de propriedade ao longo da vida, mas um que adicione apelo e seja esteticamente agradável em qualquer ambiente.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |