Publicar produtos
Eclipse 22
Eclipse 22
Eclipse 22
    CITISPIRE

    Eclipse 22

    Traduzido por Google,

    Sem precedentes em design acústico e originalidade, nossa série NX exclusiva passou por anos de testes acústicos antes de ser criada, portanto, os ouvintes podem sentir o “timbre” sutil em virtude desse design. Como resultado, decaimento prolongado, sustentação, especialmente nas frequências mais altas, bem como Palco de Som e Imagem Estéreo ampliados.

    ACÚSTICA PURA

    Apropriadamente apelidado como um design “Futuristic Industrial”, nosso alto-falante passivo extrai ideias inovadoras do uso de um chassi de alumínio de alta qualidade, “disco de ressonância” com patente pendente, woofer de fogo cônico e pernas de espiga para o equilíbrio perfeito e qualidade tonal.

    MINIMALISTA

    Com base no paradigma vetorial e ergonômico, acreditamos que este design minimalista “Next Gen” permanecerá neutro e irrestrito, deixando a liberdade de auto-expressão. Um produto bem executado deve aspirar uma sensação de bem estar em nosso dia a dia.

    ALTA FIDELIDADE

    Amplificador de qualidade, alto-falantes passivos, cabos de alto-falante de qualidade são essenciais para áudio de alta fidelidade. Acreditamos que alto-falantes passivos, ou seja, usar amplificadores externos para alimentar os alto-falantes são um sistema de som de melhor qualidade. Cada alto-falante é feito à mão, ajustado individualmente, oferecendo artesanato para o audiófilo mais exigente.


    Especificação
    • Type: Passive Speakers (Studio)

      Material: Anodized Aluminum
      Resonance Disc: 220 mm
      Height: 470 mm (18.4 inches)
      Net Weight: 3.4 kg
      Options:
      Classic Black / Kyoto Hikibaku Edition

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCITISPIRE_eclipse_22
    • Familia de productoSound system
    • Grupo de produtosPassive Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-11
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)18.4
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)3.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Número OmniClass23-37 17 13 19
    • Título OmniclassSpeakers

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia