Publicar produtos
Munich Chair
Classicon

Munich Chair

Traduzido por Google,
Projetado por Sauerbruch Hutton em 2011; - A arte moderna dos séculos XX e XXI merece um ambiente adequado, com um edifício e mobiliário igualmente modernos. Os arquitetos berlinenses Sauerbruch Hutton enfrentaram um desafio emocionante quando solicitados a projetar o Museu Brandhorst em Munique. Três soluções de assentos diferentes foram desenvolvidas para o museu inaugurado em 2009 – para o refeitório, o foyer, as salas de conferências e palestras, bem como o lounge. A ClassiCon desenvolveu os projetos até a produção em série em estreita colaboração com os arquitetos. A par das exigentes expectativas em termos de forma e qualidade, era também necessário ter em consideração o desgaste típico a que os móveis seriam submetidos no espaço público. A sua durabilidade foi assegurada através de vários testes. Base de madeira maciça. Estrutura de tubos de aço (com cinta de borracha). Estofamento: Poliuretano com fibra de poliéster. Capa em tecido ou couro. Detalhes, cores e testes padrão europeu consulte a lista de preços.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMunich_Chair_1
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosSeating furniture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)810
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)550
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26