Publicar produtos
Munich Stool
Classicon

Munich Stool

Traduzido por Google,
Projetado por Sauerbruch Hutton em 2012; - A arte moderna dos séculos XX e XXI merece um ambiente adequado, com um edifício e mobiliário igualmente modernos. Os arquitetos berlinenses Sauerbruch Hutton enfrentaram um desafio emocionante quando solicitados a projetar o Museu Brandhorst em Munique. Três soluções de assentos diferentes foram desenvolvidas para o museu inaugurado em 2009 – para o refeitório, o foyer, as salas de conferências e palestras, bem como o lounge. A ClassiCon desenvolveu os projetos até a produção em série em estreita colaboração com os arquitetos. O Banco Munich é o complemento perfeito para a série de móveis da Sauerbruch Hutton. Combinado com a Munich Lounge Chair, convida o sitter a relaxar e colocar os pés para cima, mas também pode ser usado sozinho como assento extra. Estrutura de madeira maciça. Estofamento: Poliuretano com fibra de poliéster. Capa em tecido ou couro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMunich_Stool_1
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosSeating furniture
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)530
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26