Publicar produtos
Ball Stop Netting - Fencing system
Ball Stop Netting - Fencing system
Ball Stop Netting - Fencing system

    Ball Stop Netting - Fencing system

    4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Rede de malha esportiva em polipropileno.

    Nossa rede de malha esportiva de polipropileno oferece soluções robustas de contenção de bolas para áreas de jogos e campos multiuso. Sua composição em nylon resistente às intempéries garante durabilidade em diversos ambientes urbanos e rurais.

    Características:

    • Compatível com CLD Dulok e Dulok Rebote
    • Materiais recicláveis
    • Escolha de cores disponíveis
    • Estável aos raios ultravioleta
    • Projeto econômico
    Especificação
      • Product Reference: CLD Ball Stop Sports Netting

        Integration: Ball Stop polypropylene netting. Easily integrates with any fencing system, particularly Dulok Sports

        Netting Width: To suit fence system

        Net diameter: Variable

        Mesh size: To suit customer requirements:
        25 x 25mm, 50 x 50mm, 100 x 100mm as standard (other options available)

        Height: 500mm to 10000mm

        Nominal height: 0.5 to 10m

        Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

        Any RAL colour

        Netting installation: Fits to posts easily, with strong line wire added for support

        Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

        Post dimensions: To suit fence system

        Maximum post

        Centres: To suit fence system

        Fixings: To suit fence system

        Warranty: Minimum of 12 months against manufacturing defects

        Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

        Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

        To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBall-Stop-Netting-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalNylon
    • Material secundárioPolipropileno
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_85_55
    • Uniclass 2015 DescriçãoMulti-use games fencing systems