Publicar produtos
Dulok 25 S1 - Fencing system
Dulok 25 S1 - Fencing system
Dulok 25 S1 - Fencing system

    Dulok 25 S1 - Fencing system

    Traduzido por Google,

    Sistema de painel de fio duplo para LPS 1175 A1 (SR1) Edição 8

    CLD Dulok apresenta uma solução versátil de cercas de malha, equilibrando estética com economia para aplicações que exigem visibilidade. Esta versão com classificação de segurança, Dulok 25 S1, incorpora fios horizontais duplos de 8 mm ao lado de um fio vertical de 6 mm (comumente referido como 868), com fixações ocultas para deter possíveis intrusos.

    Características:

    • Sistema de alta segurança testado de forma independente para reter atraso mínimo de 60 segundos
    • Materiais recicláveis
    • Abertura mais estreita do que os sistemas Dulok padrão
    • Sistema credenciado protegido por Design
    • Difícil de escalar ou cortar
    Especificação
      • Standard: LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

        Product Reference: CLD Dulok 25 S1 Double Wire Rigid Mesh Panel System

        Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns

        Panel width: 2508mm

        Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals.

        Mesh size: 200m x 25mm

        Available heights

        Select as required: 1830mm to 5070mm. Heights of 3030mm and above are made up of 2 or more panels

        Nominal height: 1830mm to 5070mm. Heights of 3030mm and above are made up of 2 or more panels

        Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

        Any RAL colour including marine grade and metallics.

        Top edge projection: 30mm

        Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

        Security topping

        options: Options available on request

        Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

        Post dimensions: 80mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

        Maximum post

        Centres: 2518mm

        Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

        Foundations: Set posts in holes minimum of 300mm square or 400mm diameter x 800mm deep.

        Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and the fence height

        Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects

        Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

        Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

        To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDulok-25-SR1-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14_67_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal mesh panel fencing systems