Publicar produtos
Dulok 868 - Fencing system
Dulok 868 - Fencing system
Dulok 868 - Fencing system

    Dulok 868 - Fencing system

    3.8 de 5 estrelas3.8(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    CLD Dulok é um sistema de vedação de malha altamente versátil, que oferece uma solução estética e económica onde a visibilidade é necessária. Dulok apresenta fios horizontais duplos em cada lado do fio vertical. Está disponível em 2 opções diferentes: verticais de 6 mm e horizontais duplos de 8 mm ou verticais de 5 mm e horizontais duplos de 6 mm. (tradicionalmente conhecido como 868 e 656). Uma ampla variedade de alturas e versões com classificação de segurança estão disponíveis.

    Características:

    • Materiais recicláveis
    • Painéis de fio duplo
    • Barra de fixação de comprimento total para maior segurança
    • Gama completa de cores RAL disponíveis
    • Ampla gama de opções de altura
    • O sistema está em conformidade com a norma BS 1722-14 para cercas de painel de aço de malha aberta como padrão.
    Especificação
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Dulok Double Wired Panel Fencing System

      Panel type: Mesh and wire. Single vertical and double horizontal wires. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns.

      Note: Dulok Sports Rebound system panel type also available. Please refer to specific Q40 Specification.

      Panel width: 2506mm

      Wire diameter: 6mm verticals and 8mm horizontals or 5mm verticals and 6mm horizontals.

      Mesh size: 200 x 50mm

      Height:

      Select as appropriate 630mm to 6060mm. Fence heights above 3030mm are made up of 2 or more panels.

      Nominal height: 0.6 to 6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above ground

      Security topping

      options: Cranked or straight extensions for barbed and razor wire

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 40mm to 120mm x 60mm depending on height of panel

      Maximum post

      Centres: 2520mm

      Fixings: 40mm x 5mm full length clamp bar. M8 x 40mm stainless steel pin hex dome-head security screws. Sheardrive™ if required instead of pin hex.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height of fence

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDulok-868-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto