Publicar produtos
Eclipse-60 - Fencing system
Eclipse-60 - Fencing system

    Eclipse-60 - Fencing system

    2.4 de 5 estrelas2.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Sistema de cerca de painel de malha rígida soldada perfilada.
    CLD Eclipse apresenta uma solução versátil de vedação perimetral, proporcionando segurança econômica. Apresentando pontas salientes, dissuade vândalos e intrusos, impedindo tentativas de escalada.
    Características:

    • Materiais recicláveis
    • Sistema de demarcação econômico disponível como sistema terrestre
    • Protegido com fixações anti-adulteração CLD exclusivas para maior segurança
    • Painéis perfilados
    • Juntas soldadas totalmente resistentes com fios de 5mm
    • Padrões: Em conformidade com BS 1722-14
    Especificação
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461: 2009, BS EN 13438: 2013

      Product Reference: CLD Eclipse Profiled Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire with profiles. Galvanised and powder-coated to minimum 60 microns

      Panel width: 2.5m or 3.0m up to 2.4m high, 2.8m for 3.0m high

      Wire diameter: 5mm

      Mesh size: 200mm x 50mm

      Available heights

      Select as required: 1230mm/1530mm/1730mm/1930mm/2330mm/3030mm

      Nominal height: 1.2m/1.5m/1.8m/2.0m/2.4m/3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel maximum 50mm above ground

      Security topping Barbed and razor, cranked or straight

      options:

      Posts: SHS or RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 60mm x 60mm up to 2330mm. 80mm x 40mm for 3030mm height panels.

      Maximum post

      Centres: 2510mm or 3010mm up to 2330mm heights. 2810mm for 3030mm height only

      Fixings: 47mm x 35mm steel clips.

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm square or 400mm diameter round x 800mm deep.

      Base plated option also available.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEclipse-60-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14_67_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal mesh panel fencing systems