Publicar produtos
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate
Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate

    Lockmaster SR3 Single Panic Out Gate - Carbon steel gate

    Traduzido por Google,
    Sistema de portão giratório de alta segurança para LPS 1175 C5 (SR3) Edição 8
    Os portões giratórios CLD LockMaster S3 foram especialmente desenvolvidos para combinar perfeitamente com uma linha de cerca CLD Securus. Disponível usando um painel de preenchimento Securus S3, o LockMaster S3 oferece controle de acesso com classificação de segurança, mantendo a estética.

    Rigorosamente testado pelo Loss Prevention Certification Board (LPCB) para garantir um atraso mínimo de 5 minutos contra ataques, o LockMaster S3 também é credenciado Secured by Design, tornando-o uma especificação de segurança preferida pela polícia.


    Características:

    • Sistema especializado de alta segurança para reter atraso mínimo de 5 minutos
    • Materiais reciclados<
    • Duplo posterior do preenchimento de malha Securus
    • Opções de folha dupla ou simples
    • Opções de abertura de entrada/saída
    Especificação
    • Standard: LPS 1175 SR3 Issue 7,  BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD LockMaster SR3 Panic Out Gate

      Description: Mesh steel high security gate system with mesh infill

      Configuration: Single leaf opening outwards only

      Heights: 2350mm

      Nominal heights: 2.4m

      Widths: 1480mm

      Gate Frame: 100 x 50mm steel frame all welded and drilled prior to hot dip Galvanised and powder-coated to match fencing

      Infill Panels: CLD Securus mesh fixed with non-removable security fixings

      Locking: MICO Abryll Range of single point lock, surface fitted with Panic & Emergency.

      MICO external locking attachment cylinder guards USCH3

      Hinges: 3 x hinge sets with min M20 eye bolts

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour

      Post dimensions: 80mm x 80mm Welded frame with 80 x 6mm flanges for fixing fencing

      Foundations: Set posts in holes 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLockmaster-SR3-Single-Panic-Out-Gate-Carbon-steel-gate
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosGates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Classificação IFCObjeto