Publicar produtos
Safeogril - Fencing system
Safeogril - Fencing system
Safeogril - Fencing system

    Safeogril - Fencing system

    Traduzido por Google,
    Sistema de cercas com grade rígida

    CLD Safeogril oferece a combinação perfeita de perímetro e segurança arquitetonicamente agradáveis. Oferecendo excelente visibilidade, possui uma estrutura soldada forte e robusta e uma barra plana vertical espessa, dificultando o corte. Safeogril foi projetado para aplicações como edifícios comerciais, áreas públicas e estacionamentos de vários andares.

    Características:
    • Materiais recicláveis
    • Versão resistente do Secureogril
    • Excelente visibilidade
    • Opções de placa de base e enterramento no solo
    • Sistema de malha aberta
    Portões:
    A gama de produtos UniGril está disponível com portões para complementar a vedação, estes vêm em várias larguras e alturas em cantilever ou balanço com opção totalmente automatizada. Todos os portões cumprem os padrões normais de exigência e, quando aplicável, cumprem a legislação mais recente. Uma gama completa de cores RAL disponíveis. Entre em contato com o fabricante para obter detalhes.
    Especificação
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Safeogril Rigid Panel System

      Panel type: Electrofused steel grating consisting of vertical flat bars with horizontal wires. Top and bottom flat bars. Galvanised and polyester powder-coated to a minimum of 60 microns

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 30mm x 4mm vertical flat bars, 6mm horizontal wires. Tops and bottoms 30mm x 4mm flat bars.

      Mesh size: Vertical flat bars at 62mm spacing and horizontal wires at 132mm spacing.

      Heights:

      Select as required 930mm, 1194mm, 1326mm, 1458mm, 1722mm, 1986mm, 2118mm or 2514mm (fencing can be made up of any combination of these sizes)

      Nominal height: 1.0, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.2m or 2.6m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil - flush

      Panel installation: Bottom of panel maximum of 100mm above ground

      Security topping n/a

      Posts: RHS or SHS, depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details - galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post

      Centres: Depending on post section

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height) Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSafeogril-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14_67_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal mesh panel fencing systems