Publicar produtos
Securus S3 - Fencing system
Securus S3 - Fencing system
Securus S3 - Fencing system

    Securus S3 - Fencing system

    Traduzido por Google,
    Sistema de cercas de alta segurança conforme LPS 1175 C5 (SR3) Edição 8

    CLD Securus é a linha de cercas de segurança especializadas da CLD. Tradicionalmente chamada de malha de prisão ou malha 358, a linha Securus foi atualizada com total flexibilidade – os painéis podem ser trocados para alterar a classificação de segurança conforme as necessidades do local mudam. O Securus S3 foi certificado pelo Loss Prevention Certification Board para fornecer um atraso mínimo de 5 minutos contra ataques

    Características:
    • Sistema especializado de alta segurança para reter atraso mínimo de 5 minutos
    • Materiais recicláveis
    • Opções anti-intrusão ativas
    • Opções de placa de base e enterramento no solo
    • Os painéis podem ser trocados conforme a ameaça à segurança muda
    Especificação
    • Standard: LPS 1175 C5 (SR3) Issue 8,  BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

      Product Reference: CLD Securus S3 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      (Note: Fence Cassettes are supplied assembled for ease of install, mechanical lifting required – can be supplied unassembled)

      Panel width: 2518mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Height:

      Select as required 2440mm to 5000mm

      Nominal height: 2.4m to 5.0m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel minimum 100mm below ground or option for maximum 50mm above ground. Base plated and no ground bury options also available.

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: SHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 100mm x 100mm

      Maximum post

      Centres: 2530mm +/- 9mm

      Fixings: 100mm x 5mm full length clamp bar. M8 Stainless Steel cup square bolt (min 100mm) and SafeTFix ™ nut

      Foundations: Set posts in holes minimum 450mm square x 950mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSecurus-S3-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14_67_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal mesh panel fencing systems