Publicar produtos
Slidemaster SR3

Slidemaster SR3

Traduzido por Google,

LPS1175 SR2 automático e portão cantilever deslizante de folha única Secured by Design.

Os painéis de portão CLD SlideMaster SR3 são protegidos por 2 camadas de malha de arame CLD Securus, garantindo resistência até mesmo contra os invasores mais determinados. Sem fechaduras com chave e com controles completamente fechados, o SlideMaster SR3 oferece o mais alto nível de segurança. Rigorosamente testado pelo Loss Prevention Certification Board (LPCB) para garantir um atraso mínimo de 5 minutos contra ataques, o SlideMaster SR3 também é credenciado Secured by Design, tornando-o uma especificação preferida pela polícia para segurança. Este sistema é idealmente utilizado nas seguintes aplicações: Centros de Dados, Nucleares, Serviços Públicos, Locais Governamentais

Características:

  • Sistema especializado de alta segurança para reter um atraso mínimo de 5 minutos
  • Materiais recicláveis
  • Operação automática
  • Larguras de passagem livres de até 8 m
  • Opções de malha para combinar com a cerca


Especificação
  • Standard: LPS 1175 SR3 Issue 7, BS1722-14: 2017

    Secured by Design - Police Preferred Specification

    Product Reference: CLD SlideMaster SR3 Cantilever Auto Gates

    Description: Open mesh steel high security gate system with mesh infill

    Configuration: Single leaf sliding to left or right

    Infill Panels: 2 panels of CLD Securus with steel infills in between

    Heights: 2480mm

    Select as required

    Nominal heights: 2.4m

    Widths: 1000mm to 8000mm

    Select as required

    Gate Construction: Gate consists of steel main upright tower to house motor and all safety equipment. Main gate frame supported on custom made aluminium cantilever beam. Gate frame constructed from 75x75mm aluminium box with mesh infill as above. 230v single phase power required to power the 100% duty cycle motor with a gate opening speed of 4 seconds per metre.

    Fixing: Main control tower, park post and support rollers to be rawl-bolted to cast concrete footings all as per manufacturers drawings. Setting out not to commence until site specific drawings have been issued by manufacturer.

    Locking: Auto

    Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

    Any RAL colour

    Foundations: Concrete slab foundation to suit gate size. Please contact CLD Physical Security Systems.

    Other requirements: Please allow for 60mm safety cell ducting between gate tower and park post, and main power feed to tower, as per drawing

    Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

    Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

    Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

    To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSlidemaster-SR3-Single-Carbon-steel-gate
  • Familia de productoLandscaping
  • Grupo de produtosGates
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAlumínio
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_59_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoSliding vehicular barriers