Publicar produtos
Vizogril - Fencing system
Vizogril - Fencing system
Vizogril - Fencing system

    Vizogril - Fencing system

    Traduzido por Google,
    Sistema de cerca rígida

    CLD Vizogril possui todas as qualidades de um sistema de vedação perimetral de alta qualidade que garante a proteção de locais de alta segurança, incluindo aeroportos, portos marítimos e edifícios de prestígio. Modernos e conhecidos pela sua estabilidade no mundo arquitetónico, os painéis de malha condensada e forte são incrivelmente difíceis de cortar e, com alturas até 2514 mm, Vizogril™ proporciona o limite robusto perfeito em torno das suas instalações. O sistema rígido também está em conformidade com os padrões de cercas BS 1722, proporcionando excelentes garantias de qualidade e uma garantia de que você está investindo em cercas que atenderão às suas expectativas.

    Características:

    • Materiais recicláveis
    • Excelente visibilidade
    • Fortes recursos anti-corte
    • Projeto seguro de grade de aço
    • Construção robusta de barreira
    Portões:
    A gama de produtos UniGril está disponível com portões para complementar a vedação, estes vêm em várias larguras e alturas em cantilever ou balanço com opção totalmente automatizada. Todos os portões cumprem os padrões normais de exigência e, quando aplicável, cumprem a legislação mais recente. Uma gama completa de cores RAL disponíveis. Consulte o fabricante para obter detalhes.
    Especificação
    • Standard: BS1722-14:2017

      Product Reference: CLD Vizogril Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Electrofused steel grating consisting of vertical flat bars with horizontal wires. Top and bottom flat bars.

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 25mm x 2mm vertical flat bars, 4.5mm horizontal wires. Tops and bottoms 25mm x 4mm flat bars.

      Mesh size: 62 x 66mm

      Height: 930mm, 1194mm, 1326mm, 1458mm, 1722mm, 1986mm, 2118mm or 2514mm (fencing can be made up of any combination of these sizes)

      Nominal height: 1.0, 1.2m, 1.4m, 1.5m, 1.8m, 2.0m, 2.2m or 2.6m

      Finish: Polyester powder-coated to 60-80 microns or 160-200 microns with marine grade and metallics. Any RAL colour available

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel approx 40mm above ground 

      Posts: RHS or SHS, depending on application galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post

      Centres: Depending on post section

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height) Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVizogril-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14_67_51
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal mesh panel fencing systems