Publicar produtos
ERMA
ERMA
    Co.E.M.

    ERMA

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    ERMA é uma couve de jardim exterior LED com acabamento em corten e emissão vertical

    Especificação
    • Bollard for outdoor application;floor mounting;body in steel;finishing: corten steel;n.24 middle LED High Intensity;15W /230Vac);total delivered lumens: 1700 lm (827),1900 lm (830),2000 lm (840);LED color; white - 2200K, 2700K, 3000K, 4000K;ingress protection: IP65;The product was manufactured in compliance with the EN 62471:2009 standards, risk-free class;appliance class: I (230Vac model);weight: 14,5Kg;dimensions: 150x150x1000mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaerma
    • Familia de productoOutdoor
    • Grupo de produtosBollard
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)14.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring