Publicar produtos
GlassFit Gravity CC-772
GlassFit Gravity CC-772
    Comenza

    GlassFit Gravity CC-772

    Traduzido por Google,

    O sistema de adaptadores laterais GlassFit CC-772 destaca-se pelo seu estilo elegante e minimalista, que se adapta a qualquer projeto. Além disso, incorpora uma série de melhorias exclusivas que tornam a instalação mais fácil e rápida, reforçando a segurança de todos os usuários.

    • Design: predominam linhas retas e formas quadradas, o que lhe confere uma estética totalmente contemporânea.
    • Segurança: garantimos o mais alto nível de segurança para os usuários: nossos sistemas atendem a todas as exigências técnicas dentro do arcabouço legal e regulatório e são testados em nossos laboratórios de acordo com padrões internacionais e selos de certificação declarados.
    • Facilidade de instalação: dispositivos de regulagem como Level 2D ou Slot 360 tornam a correta instalação e nivelamento do sistema muito simples.
    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCC-772
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de produtosGravity
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrail systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniclassHandrails

    Disponibilidade da região

    Ásia América do Sul América do Norte Europa África